KXZ-Komfort
Betriebsmodus-Wahl
Der Betreiber kann die Priorität für den Betriebsmodus der KXZ-Anlage setzen. Neben der Standardwahl wie bei der KX6-Serie, bei dem das erste Gerät, das eingeschaltet wird, den Betriebsmodus vorgibt, lassen sich bei der KXZ-Serie drei weitere Modi aktivieren: der Betriebsmodus des letzten eingeschalteten Gerätes, entsprechend der Mehrheitsanforderung der Innengeräte oder ein festes „Master-Gerät“ gibt den Modus vor.
Bewährter Komfort aus der KX6-Serie
Die enorme Steigerung der Systemeffizienz geht Hand in Hand mit den hohen Qualitätsansprüchen der KX6-Serie. Die bewährten KX6-Funktionen und Annehmlichkeiten wie die große Installationsflexibilität, der besonders leise Betrieb durch 4-stufigen Silent Mode oder die übersichtliche 7-Segmentanzeige bleiben erhalten. Gleiches gilt auch für die volle Kompatibilität mit STULZ CompTrol-Produkten.